9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska

    9000E Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower 9l/min with anti-limescale function, soapdish and hose. Chrome. RSK 8197662 VVS 737755404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. With transparent Soap shelf and hand shower. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    Spesifikasjon
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.34428009
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)300
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures