9000E II Badekarbatteri
9000E II Badekarbatteri
9000E II Badekarbatteri
9000E II Badekarbatteri

    9000E II Badekarbatteri

    Sikkerhetsbatteri for badekar med svingbar tut. Trykkstyrt termostatbatteri for sikker komfort. Badekartut med innebygd omkaster. Uttak ned for dusj, Eco-funksjon. NRF 4301819 150 c/c Sikkerhetsbatteri til badekar i ny design. Batteriets stilrene design komplemetterer de unike funksjoner og miljøhensynet som kjennetegner 9000E serien. Vår unike teknikk sparer vann og energi uten at det går på bekvemligheten for deg som bruker. Sentrert utløp.
    Spesifikasjon
    • Trykk- og termostatstyrt. EcoSafe® blander. Med tilbakeslagsventiler. Svingbar utløpstut som vender kar/dusj. Sperreknapp v/38°C. Sperreknapp mengde Eco.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.82002500
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)66
    • Bredde (mm)303
    • Dybde (mm)194
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures