9000E II Dusjbatteri
9000E II Dusjbatteri

    9000E II Dusjbatteri

    Sikkerhetsbatteri til dusj med trykkstyrt termostatbatteri for sikker komfort. Uttak ned for dusj, Eco-funksjon. 160 c/c M26x1,5. Sikkerhetsbatteri til dusj i ny design. Batteriets stilrene design komplemetterer de unike funksjoner og miljøhensynet som kjennetegner 9000E serien. Vår unike teknikk sparer vann og energi uten at det går på bekvemligheten for deg som bruker. Sentrert utløp.
    Spesifikasjon
    • OBS! Tilslutning utv. gj. M26x1,5 (svensk standard). Trykk- og termostatstyrt. EcoSafe® blander. Med tilbakeslagsventiler. Sperreknapp v/38°C. Sperreknapp mengde Eco.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.82101000
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)303
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures