9000E II Dusjpakke
9000E II Dusjpakke
9000E II Dusjpakke
9000E II Dusjpakke

    9000E II Dusjpakke

    Dusjpakke med hånddusj med kalkavvisende sil. Med sjampohylle og såpeskål. Energiklasse A. Krom. NRF 4304841 150 c/c FM Mattsson 9000E dusjpakke gjør det enkelt for deg. 9000E dusjpakke er en alt-i-ett-pakke, som inneholder dusjsett, dusjstang og dusjbatteri. Her er det et optimert samspill mellom form og funksjon. FM Mattsson 9000E viser vei for en ny generasjon blandebatterier, som er miljøtilpasset ned til minste detalj.
    Spesifikasjon
    • Sikkerhetsbatteri FMM 8210-2500. Dusjgarnityr FMM 9470-1000. Med sjampohylle og såpeskål. Hånddusj med kalkavvisende sil. Eco Flow 9 l/min. Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.82172500
    • ProduktfamilieShower kit
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)810
    • Bredde (mm)303
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)3.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures