9000E II Takdusjpakke
9000E II Takdusjpakke
9000E II Takdusjpakke
9000E II Takdusjpakke

    9000E II Takdusjpakke

    Takdusjpakke med sikkerhetsbatteri FMM 8211-2500 og takdusjsett FMM 9392-1000. Med sjampohylle og såpehylle. Takdusj og hånddusj Eco Flow 12 l/min og kalkavisende sil. Krom. NRF 4304822 150 c/c Sikkerhetsbatteri FMM 8211-2500 med kombinasjonsdusj 9000E FMM 9392 Dusjsettet har hånddusj med kalkavvisende sil og omkaster Både takdusj og hånddusj med EcoFlow 12 l/min. Takdusjpakke gjør det enkelt for deg. Takdusjpakke er en alt-i-ett-pakke, som inneholder kombinasjonsdusj (takdusj og hånddusj) og dusjbatteri. Her er det et optimert samspill mellom form og funksjon. FM Mattsson 9000E viser vei for en ny generasjon blandebatterier, som er miljøtilpasset ned til minste detalj.
    Spesifikasjon
    • Sikkerhetsbatteri FMM 8211-2500. Takdusjsett FMM 9392-1000. Med sjampohylle og såpehylle. Takdusj og hånddusj Eco Flow 12 l/min. Kalkavisende sil. Veggrør kappes etter behov.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.82182500
    • ProduktfamilieShower kit
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1180
    • Bredde (mm)303
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)5.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures