9000E Dusjbatteri
9000E Dusjbatteri

    9000E Dusjbatteri

    Sikkerhetsbatteri til dusj med trykkstyrt termostatbatteri for sikker komfort. Innløp opp, uttak ned for dusj. Krom. 40 c/c. Her er det et optimert samspill mellom form og funksjon. FM Mattsson 9000E viser vei for en ny generasjon blandebatterier, som er miljøtilpasset ned til minste detalj. Det har selvsagt helt fra grunnutførelsen våre unike funksjoner for eksakt temperaturholding, sikkerhet og driftssikkerhet. En nyhet er det svale batterihuset – du brenner deg aldri på utsiden av et 9000E-batteri.
    Spesifikasjon
    • Trykk- og termostatstyrt. EcoSafe® blander. Med tilbakeslagsventiler. Sperreknapp v/38°C. Sperreknapp mengde Eco. For synlig rørføring.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.82551000
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)245
    • Dybde (mm)55
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures