Siljan Flexi Duo kjøkkenbatteri
Siljan Flexi Duo kjøkkenbatteri

    Siljan Flexi Duo kjøkkenbatteri

    FM Mattsson Siljan Duo er en kombinasjon av en tradisjonell kjøkkenkran og en sensorstyrt kran. Med spaken fungerer den som ordinær kran, men med sensorfunksjonen er det i tillegg en berøringsfri kran. Sensoren aktiviseres når du holder hånden foran den.
    Sensorfunksjonen gjør kranen mer hygienisk samtidig som den er vannbesparende og miljøvennlig.
    Man kan velge mellom en spylingstid på 4, 8 eller 12 sekunder, men den kan stoppes ved å holde hånden foran sensoren igjen.
    Rengjøringsfunksjon – kranen kan enkelt via sensoren slås av i 5 minutter når den skal rengjøres.
    Hvis du blir forstyrret «ufrivillig» av at du starter kranen kan du endre innstillingen på den.
    Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med ett ratt under kjøkkenbenken. Krom 


    8312-0010 NRF 4301001 G3/8"

    Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse.

    Spesifikasjon
      • Sensorstyrt for håndvask og avskylling
      • Mykstengende
      • Kaldstart
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Eco vannbesparende strålesamler
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
      • Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor
        (anvendes f. eks. ved rengjøring)
      • Lavt strømforbruk - lang livslengde
      • IP klasse sensor, IP67
      • Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

        Installasjon:
      • Enkel installasjon og service
      • Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC
      • Ved nettdrift kreves AC adapter FMM 1623-0000
        og omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt
        eller transformator FMM 1619-3000
      • Automatisk justering av sensoravstand
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Hulltagning Ø34-37 mm

        Innstillinger:
      • Programerbar detektionavstand
      • Velgbar tappetid

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83120010
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)375
    • Bredde (mm)51
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures