Siljan Servant Mini
Siljan Servant Mini

    Siljan Servant Mini

    Mykstengende servantbatteri med kaldstart og ecostrålesamler.Lav modell. Energiklasse B. Krom. 83520010 NRF 4300049 G3/8" Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse.
    Spesifikasjon
    • Lav Modell. Mykstengende. EcoSafe® blander med Eco Flow 6 l/min. Kaldstart. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83520000
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)135
    • Bredde (mm)53
    • Dybde (mm)92
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures