Siljan Servantbatteri med push-down ventil

Siljan Servantbatteri med push-down ventil

Servantbatteri med push down ventil. Energiklasse B. Krom. 83535010 NRF 4300051 G3/8" Myke,følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse. En flott liten nyhet er Siljan servant Mini, et servantbatteri spesielt utviklet for små baderom eller små hender. Selvfølgelig får du den samme høye kvalitet, bare i et mindre format.
Spesifikasjon
  • Mykstengende. Med Push-down ventil i metall. EcoSafe® blander med Eco Flow 6 l/min. Kaldstart. Vannmengdebegrenser og temperatursperre.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.83535000
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)169
  • Bredde (mm)53
  • Dybde (mm)115
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeSink
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)2.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures