Siljan Servantbatteri med hånddusj
Siljan Servantbatteri med hånddusj

    Siljan Servantbatteri med hånddusj

    Mykstengende servantbatteri med selvstengende hånddusj, kaldstart og ecostrålesamler. Energiklasse B. Krom. 83570000 NRF 4300069 Spissende Ø10 mm Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Med selvstengende hånddusj. EcoSafe® blander med Eco Flow 6 l/min. Kaldstart. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 10 mm spiss.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83570000
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)169
    • Bredde (mm)53
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures