Siljan Servantbatteri

Siljan Servantbatteri

Mykstengende servantbatteri med energi- og vannbesparende strålesamler, selvstengende hånddusj og innebygget avstengning for maskin. Svingbar tut 120° eller fast. Krom. NRF 4300053 Myke,følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse. En flott liten nyhet er Siljan servant Mini, et servantbatteri spesielt utviklet for små baderom eller små hender. Selvfølgelig får du den samme høye kvalitet, bare i et mindre format.
Spesifikasjon
  • Mykstengende med keramiske skiver. Med selvstengende hånddusj. EcoSafe® blander. Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler). Kaldstart. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Innebygget avstengning for maskin. Svingbar tut 120° eller fast.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.83580000
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-11-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)170
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeSink
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)2.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers