Siljan Dusjgarnityr
Siljan Dusjgarnityr

    Siljan Dusjgarnityr

    Dusjgarnityr med tre strålevalg og med kalkavvisende sil og såpeskål. Eco Flow 9 l/min. Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste. 83703900 NRF 4304428 G1/2" utv. I vår nye serie Siljan har vi forent miljø og energibesparende funksjoner uten å gi avkall på komfort. Siljan dusj finnes som takdusjpakke eller Siljan dusjgarnityr.
    Spesifikasjon
    • 3-strålig hånddusj med kalkavvisende sil. Eco Flow 9 l/min. Såpeskål. Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83703900
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialemessing
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures