Siljan Dusjpakke
Siljan Dusjpakke
Siljan Dusjpakke

    Siljan Dusjpakke

    Dusjpakke med sikkerhetsbatteri og dusjgarnityr med hånddusj og såpeskål. Eco Flow 9 l/min. Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste. 83821500 NRF 4301828 150 c/c I vår nye serie Siljan har vi forent miljø og energibesparende funksjoner uten å gi avkall på komfort. Siljan dusj finnes som takdusjpakke eller Siljan dusjgarnityr.
    Spesifikasjon
    • Sikkerhetsbatteri FMM 8380-1500. Dusjgarnityr FMM 8370-3900. Med såpeskål. Hånddusj med kalkavvisende sil. Eco Flow 9 l/min. Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83821500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures