Siljan Takdusjpakke
Siljan Takdusjpakke
Siljan Takdusjpakke

    Siljan Takdusjpakke

    Takdusjpakke med trykk- og termostatstyrt EcoSafe® blander med reversibel overdel. Tak- og 3-strålig hånddusj med kalkavvisende sil og Eco Flow. Krom. 83831500 NRF 4301829 150 c/c I vår nye serie Siljan har vi forent miljø og energibesparende funksjoner uten å gi avkall på komfort. Siljan dusj finnes som takdusjpakke eller Siljan dusjgarnityr.
    Spesifikasjon
    • Sikkerhetsbatteri med takdusj Trykk- og termostatstyrt. EcoSafe® blander. Med tilbakeslagsventiler. Sperreknapp v/38°C. Med reversibel overdel. Tak- og 3-strålig hånddusj med kalkavvisende sil. Eco Flow, hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min. Slange, dusjstang (kan kappes ved behov). Med såpehylle. Veggfeste justerbart ±5 mm i høyderetning og 50-100 mm fra vegg, 2x18 mm distanser medfølger, med veggtetning, skult rørskjøt.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83831500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1230
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)6.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures