Siljan Basin Mixer LF
Siljan Basin Mixer LF

    Siljan Basin Mixer LF

    Basin mixer. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Lead free. Energy class B. Chrome. RSK 8277538
    Spesifikasjon
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Lead Free.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.85500010
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)169
    • Bredde (mm)53
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures