9000E II Headshower kit
9000E II Headshower kit
    Arkivert

    9000E II Headshower kit

    Shower set with handshower, diverter and double soapdish. Both head, Ø200 mm, and hand shower, Ø75 mm, have Eco Flow 12 l/min. For mounting on mixers with outlet up. Adjustable wallbracket. Chrome. RSK 8190739 NRF 4304821 LVI 6569770 VVS 737537224
    Spesifikasjon
    • Hand shower with 2 shower jet settings and diverter. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Anti lime-scale head- and hand shower. With soap dish. Adjustable wallbracket with sealing. Shower pipe can be shortened if required.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.93921000
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-08-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)970
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures