9000E Dusjgarnityr med tre strålevalg
9000E Dusjgarnityr med tre strålevalg

    9000E Dusjgarnityr med tre strålevalg

    Dusjgarnityr med 3-strålig håndusj med kalkavvisende sil og Eco flow 9l/min. Transparent såpeskål. Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste. Krom. 94703000 NRF 4304844 G1/2" utv. 94703010 NRF 4304845 G1/2" utv. Dusjgarnityr XL, med ekstra lang glidestang.
    Spesifikasjon
    • 3-strålig hånddusj med kalkavvisende sil. Eco Flow 9 l/min. Transparent såpeskål. Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.94703000
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures