FM Mattsson tronic dusjpanel WMS
FM Mattsson tronic dusjpanel WMS

    FM Mattsson tronic dusjpanel WMS

    FM Mattsson dusjpanel tronic WMS
    med termostat, nettdrift (eks. transformator). Finnes i mat hvit og rustfritt utførende.

    Mat hvit: Art.nr 9501-6102 NRF 4305209

    Stainless: Art.no 9501-6100 NRF 4304882

    Spesifikasjon
      • Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
      • Sikkerhetsbatteri
      • Nettdrift (eksl. transformator). Inkl. AC-adapter og 5 m skjøtekabel
      • Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat
      • Inklusive magnetventil og filter
      • Programmerbar startknapp
      • Stillbar spyletid 10–60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
      • Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
      • Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
      • Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
      • Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
      • Rustfri utførelse med pulverlakkert kåpe. Standardfarge hvit NCS S0500-N, glans 30. Øvrige farger og glanstall kan fås på forespørsel.
      • Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
      • IP klasse sensor, IP67
      • Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

        Installasjon:
      • Enkel installasjon og service
      • Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128

        Tronic WMS:
      • OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
      • Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
      • Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
      • Valg av aktiveringstype:
        - Lagringsmodus, fast tid, spyler alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
        - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
        - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
      • Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
      • Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
      • Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
      • Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
      • Starte varmtvannspyling
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.95016100
    • ProduktfamilieShower panel
    • ProduktgruppeTronic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)225
    • Dybde (mm)1180
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)81
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • ETIM-kodeEC011613
    • ETIM-navnShower column/panel
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2090
    • CSI UniFormat II tittelOther Plumbing Systems