FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med rengjøringsuttak
FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med rengjøringsuttak

    FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med rengjøringsuttak

    FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med rengjøringsuttak
    med termostat, nettdrift (eks. transformator). Finnes i mat hvit og rustfritt utførende.

    Mat hvit: Art.nr 9501-6162 NRF 4305212

    Stainless: Art.no 9501-6160 NRF 4305211

    Spesifikasjon
      • Dusjpanel med rengjøringsuttak for tilkobling av spyleslange for rengjøring. Rengjøringsuttaket er koblet til kaldt eller blandet vann avhengig av dusjpanelet. Leveres med hurtigkobling og slangenippel samt nøkkel for av/på
      • Sikkerhetsbatteri
      • Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
      • Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
      • Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
      • Inklusive magnetventil og filter
      • Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
      • Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
      • Rustfri utførelse med pulverlakkert kåpe. Standardfarge hvit NCS S0500-N, glans 30. Øvrige farger og glanstall kan fås på forespørsel
      • Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
      • Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
      • Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

        Installasjon:
      • Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat
      • Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128

        Tronic WMS:
      • OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
      • Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
      • Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
      • Valg av aktiveringstype:
        - Lagringsmodus, fast tid, spyler alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
        - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
        - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
      • Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
      • Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
      • Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
      • Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
      • Starte varmtvannspyling
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.95016160
    • ProduktfamilieShower panel
    • ProduktgruppeTronic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)225
    • Dybde (mm)1180
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)81
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • ETIM-kodeEC011613
    • ETIM-navnShower column/panel
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2090
    • CSI UniFormat II tittelOther Plumbing Systems

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText