Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace

    Domofocus - Central suspended fireplace

    4.1 av 5 stjerner4.1(18 anmeldelser)

    In the lineage of the Gyrofocus, the Domofocus offers a more generous interpretation. With its more compact format, it is easier to place than its predecessor

    Spesifikasjon
      • Indoor or outdoor wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in Ecodesign glazed wood and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.domofocus
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)230
    • Bredde (mm)1100
    • Dybde (mm)1100
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)117
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFireplaces and Stoves
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Nord Amerika Afrika Sør Amerika Oceania