Magnifocus - Wall-mounted fireplace
Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    A monolith of waxed steel with visible welds, the Magnifocus is cut through by a tear drawn by Dominique Imbert. Each opening reveals the fire and makes every piece a unique sculpture.

    Spesifikasjon
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.magnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-06-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)200
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFireplaces and Stoves
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Nord Amerika Afrika Sør Amerika Oceania