Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5703646400214
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeWall
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2012-03-06
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)250
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)80
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialepolykarbonat
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-kode391016

    Tilgjengelighet etter region

    Europa