Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5703646620582
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeWall
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-06-14
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)270
  • Dybde (mm)105
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialepolykarbonat
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
  • Nettovekt (kg)2.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • UNSPSC-navnLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-kode391016

Tilgjengelighet etter region

Europa