Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200

    Nyx Bollard 1200

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5703646702448
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2012-06-14
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)120
    • Dybde (mm)190
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-kode391016