Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low leads the way and will combine buildings and facilities that are spread over a large area, for instance at schools, factories, hospitals etc.

    Spesifikasjon
    • MaterialAluminium
      Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Black Noir 900: SN351F, Akzo Nobel
      ShadeTube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      MountingRooted or flanged base
      Connectionmax two cables 5x6 mm2
      ClassificationIP66, class II, use code for class I
      WeightFlanged base: 6 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.dua-bollard-low
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-10-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)570
    • Bredde (mm)120
    • Dybde (mm)120
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialepolykarbonat
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs