Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Spesifikasjon
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SkyWall
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSkyPark
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-04-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)670
    • Bredde (mm)480
    • Dybde (mm)553
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialepolykarbonat
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)9.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC-kode39111609
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting