eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Ceramic core eletric radiatorPLUS

    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • NTC temperature probe and electronic temperature regulation
    • Opening window function
    Spesifikasjon
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.eblitz_core
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical Radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)577
    • Dybde (mm)97
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringElektrisk varmeelement
    • ETIM-kodeEC000593
    • ETIM-navnRadiator (electric)
    • UNSPSC-navnRadiators
    • UNSPSC-kode40101801
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 00
    • OmniClass-tittelHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kodeD3020
    • CSI UniFormat II tittelHeat Generating Systems

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Portugal
    Storbritannia
    Tyskland