Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout

    Tessera Layout

    Med en moderne palett av 32 farger, og 8 fargekoordinerte striper tilby våre nye teppefliser Tessera Layout og Outline ubegrensede muligheter for kreative og inspirerende gulvmønstre. Den dynamiske fargepalett av oppsettet er veldig allsidig, og tilbyr et omfattende utvalg av moderne nøytrale farger kombinert med varierte og fremtredende lysere farger. Fargene er koordinert slik at de både kan benyttes alene eller i kombinasjon med hverandre for å kunne gi mange stilarter. Outline er et subtilt stripete løkketeppe i flisformat. Alle fargene passer perfekt til to forskjellige layout farger. Kombinasjoner av Outline og Layout tillater total ytringsfrihet og for å skape samtrafikk, aksenter og overganger, noe som gir et løft til ethvert arrangement.
    Spesifikasjon
    • Tufted low level loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 20 (5 m²)
      Installation method Layout: monolithic, brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Installation method Outline: brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.1 mm
      Pile height: 3.1 mm
      Total weight: 3895 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 193,060 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Layout & Outline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FO-TE-LAY
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-12-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)6.1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Sekundært materialePolyester
    • Designet iStorbritannia
    • Produsert iStorbritannia
    • Nettovekt (kg)3.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringFloor
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika Asia