Eternal Material
Eternal Material
Eternal Material

    Eternal Material

    Eternal kolleksjonen har et stort utvalg av avansert design i naturlige mønstre og farger samt trendy eksklusive digitale trykte mønstre. Eternal vinylbelegg passer til alle generelle bruksområder i segmenter som helse og eldreomsorg, undervisning, kontor, detaljhandel samt fritid/overnatting. Eternal inneholder opptil 50 % gjenvunnet materiale.
    Spesifikasjon
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Material is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.eternal_material
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous Vinyl
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2019-12-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)25000
    • Bredde (mm)2000
    Relatert
    • HovedmaterialeVinyl
    • Sekundært materialepolyuretan
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617

    Tilgjengelighet etter region

    Europa