Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline

    Tessera inline

    Vår Tessera Inline-kolleksjon har en lineær mønster og kan gjerne kombineres med andre Tessera kolleksjoner, spesielt godt passer den sammen med vår nye Layout & Outline-teppeflis. Denne teppeflisen, som er et løkketeppe i varierende høyder, passer inn godt inn i et hvilket som helst miljø tilbyr tydelig struktur og moderne design i kombinasjon med en robust og holdbar konstruksjon
    Spesifikasjon
      • Tufted multi-pile height loop carpet tile
        Tile size: 50 x 50 cm
        Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
        Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
        Classification commercial use: class 33
        Total thickness: 6.5 mm
        Pile height: 3.9 mm
        Total weight: 3895 g/m²
        Pile weight: 605 g/m²
        Pile composition: 100% polyamide 6
        Dye method: 100% solution dyed
        Stitch density: 198,374 per m²
        Primary backing: polyester
        Acoustical impact noise reduction: 25 dB
        Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
        Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
        Colour fastness to light: ≥ 5
        Dimensional stability: ≤ 0.2%
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
        Recycled content: 62% recycled content by weight
        Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
        Indoor air quality: Inline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
        Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
        Prodis-GUT: Inline carpet tiles meet the test criteria of GUT
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FO-TE-IN
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-05-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)6.5
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Sekundært materialePolyester
    • Designet iStorbritannia
    • Produsert iStorbritannia
    • Nettovekt (kg)3.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringFloor
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika Asia