FH125 Table

FH125 Table

4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Spesifikasjon
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.FH125
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeFH125
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)1250
Relatert
  • HovedmaterialeLaminat
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iDanmark
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
  • OmniClass-nummer23-21 00 00
  • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products