Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
fujitsu-general/products/9dbdcb01-71d9-49fa-b609-c4ee005fa080
Hjemmeside
Kategorier
VVS
Klimaanlegg
GENERAL VRF ABGA030-054GTEH(-U)
Unavailable in USA
FUJITSU GENERAL
Følg
GENERAL VRF ABGA030-054GTEH(-U)
・Flexible installation ・Double auto swing ・High power DC fan motor ・Compact design
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity ABGA030GTEH(-U) / 9.0kW ABGA036GTEH(-U) / 11.2kW ABGA045GTEH(-U) / 12.5kW ABGA054GTEH(-U) / 14.0kW
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ABGA030-054GTEH-U
Produktfamilie
VRF Air Conditioner
Produktgruppe
Indoor Unit
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2025-05-30
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
240
Bredde (mm)
1660
Dybde (mm)
700
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.general-hvac.com/mea/
Instruksjonsvideo
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Teknisk beskrivelse
https://www.fujitsu-general.com/global/support/tool/ds/index.html
Anbudsinformasjon
https://tecs-dandt.fujitsu-general.com/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Japan
Nettovekt (kg)
48
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
VVS - Klimaanlegg
CSI MasterFormat 2014 kode
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer
23-33 39 00
OmniClass-tittel
Air Conditioning Equipment
Tilgjengelighet etter region
Asia
Afrika
Afghanistan
Egypt
Bahrain
De forente arabiske emirater
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordan
Kuwait
Libanon
Oman
Palestina
Qatar
Saudi-Arabia
Syria
Tyrkia
Lignende produkter
CaptiveAire
Ceiling & Inline Fan, CFA Series
4.3
(
12
)
Last ned
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.8
(
12
)
Last ned
Bard Manufacturing
W**AC Series Wall Mount Air Conditioner 11EER, 5.0 to 6.0 Ton
Last ned
Johnson Controls
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units
Last ned
Johnson Controls
YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow
4.5
(
10
)
Last ned
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.4
(
7
)
Last ned