Unik ref.: | SPLIT_ASYG18-24KMTA |
---|---|
Merke: | FUJITSU GENERAL |
Produktfamilie: | VRF Air Conditioner |
Produktgruppe: | Indoor Unit |
Vidde / Bredde (millimeter): | 980 |
Høyde (millimeter): | 280 |
Dybde (millimeter): | 240 |
Dato for publisering: | 2020-03-31 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 2 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
The RFA file includes 3 models below.
Model Name / kW Class
ASYG18KMTA / 5.0kW
ASYG22KMTA / 6.0kW
ASYG24KMTA / 7.0kW
Produkt data url: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | |
Instruksjon video: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/fujitsu-general/product/split_asyg18-24kmta
Hoved materialet : | Steel |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Japan |
Produsert i: | |
Vekt Net (Kg): | 12.5 |
BIMobject Kategori: | VVS - Klimaanlegg |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass-nummer: | 23-33 39 00 |
OmniClass-tittel: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Navn | Verdi |
---|---|
Voltage | 230 V |
BIMobject®