Unik ref.: | VRF_ABUA30-36TLAV |
---|---|
Merke: | FUJITSU GENERAL |
Produktfamilie: | VRF Air Conditioner |
Produktgruppe: | Indoor Unit |
Vidde / Bredde (Tommer): | 65.38 |
Høyde (Tommer): | 9.44 |
Dybde (Tommer): | 27.56 |
Dato for publisering: | 2019-09-30 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
The RFA file included 2 models below.
Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity
ABUA30TLAV / 30,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
ABUA36TLAV / 36,000 BTU/h / 40,000 BTU/h
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Produkt data url: | https://fujitsu-general.com/us/commercial/index.html |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Instruksjon video: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/fujitsu-general/product/vrf_abua30-36tlav
Hoved materialet : | Steel |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Japan |
Produsert i: | |
Vekt Net (Lbs): | 106 |
BIMobject Kategori: | VVS - Klimaanlegg |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass-nummer: | 23-33 39 00 |
OmniClass-tittel: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Navn | Verdi |
---|---|
Voltage | 208 ; 230 V |
BIMobject®