Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

FUJITSU VRF ABYA030GTEH

Unik ref.: VRF_ABYA030GTEH
Merke: FUJITSU GENERAL
Produktfamilie: VRF Air Conditioner
Produktgruppe: Indoor Unit
Vidde / Bredde (millimeter): 1660
Høyde (millimeter): 240
Dybde (millimeter): 700
Dato for publisering: 2019-11-20
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
  • Installation
  • Double auto swing and wide airflow
  • Long airflow
  • High power DC fan motor
  • Fresh air intake
  • Slim & Compact design
  • High lift drain pump

The RFA file included 1 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA030GTEH / 9.0kW / 10.0kW


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Japan
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 48

BIMobject Kategori: VVS - Klimaanlegg
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-tittel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Navn Verdi
Voltage 230 V

BIMobject®