Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Unik ref.: VRF_ABYA12-24GATH
Merke: FUJITSU GENERAL
Produktfamilie: VRF Air Conditioner
Produktgruppe: Indoor Unit
Vidde / Bredde (millimeter): 990
Høyde (millimeter): 199
Dybde (millimeter): 655
Dato for publisering: 2019-06-06
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Japan
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 27

BIMobject Kategori: VVS - Klimaanlegg
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-tittel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Navn Verdi
Voltage 230 V

BIMobject®