Unik ref.: | VRF_AJT144GBLH |
---|---|
Merke: | FUJITSU GENERAL |
Produktfamilie: | VRF Air Conditioner |
Produktgruppe: | Outdoor Unit |
Vidde / Bredde (millimeter): | 1240 |
Høyde (millimeter): | 1690 |
Dybde (millimeter): | 765 |
Dato for publisering: | 2019-09-24 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
The RFA file included 1 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJT144GBLH / 16HP / 45.0kW / 48.5kW
Produkt data url: | https://www.fujitsugeneral.com.au/ |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Instruksjon video: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/fujitsu-general/product/vrf_ajt144gblh
Hoved materialet : | Steel |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Japan |
Produsert i: | |
Vekt Net (Kg): | 286 |
BIMobject Kategori: | VVS - Klimaanlegg |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass-nummer: | 23-33 39 00 |
OmniClass-tittel: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Navn | Verdi |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent