Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Unik ref.: VRF_AJY040-054LCLAH
Merke: FUJITSU GENERAL
Produktfamilie: VRF Air Conditioner
Produktgruppe: Outdoor Unit
Vidde / Bredde (millimeter): 970
Høyde (millimeter): 998
Dybde (millimeter): 370
Dato for publisering: 2019-04-22
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Japan
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 87

BIMobject Kategori: VVS - Klimaanlegg
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-tittel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Navn Verdi
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®