Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

FUJITSU VRF AJY072-108LELAH

Unik ref.: VRF_AJY072-108LELAH
Merke: FUJITSU GENERAL
Produktfamilie: VRF Air Conditioner
Produktgruppe: Outdoor Unit
Vidde / Bredde (millimeter): 1080
Høyde (millimeter): 1428
Dybde (millimeter): 480
Dato for publisering: 2019-04-22
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
  • Compact Design
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Top class indoor unit connection
  • High Static Pressure
  • Top Class Low Operating Sound

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LELAH / 8HP / 22.4kW / 22.4kW
AJY090LELAH / 10HP / 28.0kW / 28.0kW
AJY108LELAH / 12HP / 33.5kW / 33.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Japan
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 178

BIMobject Kategori: VVS - Klimaanlegg
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-tittel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Navn Verdi
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent