Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Unik ref.: VRF_AOUA144-168TLBVG
Merke: FUJITSU GENERAL
Produktfamilie: VRF Air Conditioner
Produktgruppe: Outdoor Unit
Vidde / Bredde (Tommer): 73.25
Høyde (Tommer): 66.56
Dybde (Tommer): 30.13
Dato for publisering: 2019-07-12
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Japan
Produsert i:
Vekt Net (Lbs): 1194

BIMobject Kategori: VVS - Klimaanlegg
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-tittel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Navn Verdi
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent