Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Arkivert

    Atlas Square shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic square shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, easy to install and to use, as it helps to create a practical and modern bath area.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.10812
    • ProduktfamilieAtlas
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers