Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
    Gala
    Arkivert

    Universal Wall hung bidet 560x390

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Wall hung bidet with geometrical design and simplicity of shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Spesifikasjon
    • Concealed fixing kit included.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1136201
    • ProduktfamilieUniversal
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)560
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures