Elia WC pan 470x350 vertical outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 vertical outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern vertical outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with soft, simple and functional lines. S-trap.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1813001
  • ProduktfamilieElia
  • ProduktgruppeWC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-09-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)380
  • Bredde (mm)470
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures