Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 av 5 stjerner4.9(11 anmeldelser)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1815001
    • ProduktfamilieElia
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)775
    • Bredde (mm)660
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures