Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Wall hung bidet.

    Wall support frame option available.

    The wall-hung bidet, with the wall support frame option, is a piece with a simple and high quality design.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1836201
    • ProduktfamilieElia
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)260
    • Bredde (mm)545
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures