Slim Over-counter Wash-basin 500x330
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
    Gala
    Arkivert

    Slim Over-counter Wash-basin 500x330

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    Spesifikasjon
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2924001
    • ProduktfamilieSlim
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-07-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)330
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks