Klea Wall hung bidet 540x340
Klea Wall hung bidet 540x340
    Gala
    Arkivert

    Klea Wall hung bidet 540x340

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    Wall-hung bidet, with a soft and natural line. Wall support frame option available.

    Spesifikasjon
    • Concealed fixing kit included.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.3336201
    • ProduktfamilieKlea
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)540
    • Dybde (mm)340
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures