Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Arkivert

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.38893
  • ProduktfamilieCosmo
  • ProduktgruppeTaps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-04-01
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets