ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set
Gala

ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set

Single lever bath/shower mixer with shower set
Spesifikasjon
  • Single-lever bath and shower mixer with shower set, simple, clean and versatile lines to adapt to bathroom spaces. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 170 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3994700
  • ProduktfamilieTap Fittings
  • ProduktgruppeODRA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-05-05
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets