Pro WC System Compact.
Gala
Arkivert

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Spesifikasjon
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5547001
  • ProduktfamiliePro
  • ProduktgruppeWC System
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-09-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1140
  • Bredde (mm)580
  • Dybde (mm)110
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC flushing valves
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures